Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Chariots de guidage drylin® W

A chaque application le chariot qui convient

Les chariots destinés aux rails drylin W sont un élément central de la gamme drylin W de la société igus. Les films lisses utilisés dans ces chariots confèrent au guidage une grande précision et un mouvement très régulier. La société igus vous propose une gamme de plus de 50 variantes de chariots et patins pour guidages linéaires compacts. Eléments du système modulaire drylin W, les chariots combinés à d'autres composants de la gamme offrent un nombre incalculable de variantes de guidage.
  • Grand choix
  • Robustesse
  • Montage rapide
  • Films lisses échangeables
  • Absence totale de graisse
Configurer un rail et un chariot drylin W

Sans graisse et sans entretien

Chariots standard

Chariot drylin W pour applications linéaires à corps en zamac
  • Patins en zamac
  • Matériau élément de glissement : iglidur® J
  • En différentes tailles
  • Blocage manuel en option
Boutique

Chariots en inox

Chariot compact drylin W pour applications linéaires
  • Produit idéal pour le rail en inox WS-ES
  • Matériau élément de glissement : iglidur® X 
  • Matériau de la plaque : inox AISI 316 Ti
  • Matériau du corps : inox moulé (316) 
Boutique

Chariots hybrides

Chariot drylin W à patins hybrides
Boutique

Montage simple

Gain de temps grâce au montage simple du chariot

Monter un chariot ne requiert que quelques maipulations. Un gain de temps qui réduit aussi les coûts de montage. Et raccourcit aussi les temps d'arrêt.  
Instructions de montage
Photo d'un chariot
Dispositif de blocage manuel drylin avec poignée en nouveau design




Dispositif de blocage manuel

Poignée solide, retenue efficace. La nouvelle étude du dispositif de blocage manuel et de sa poignée pour le chariot drylin W permet un blocage rapide et efficace directement sur le rail. Une bande élastomère retient le chariot en position sans endommager la surface du rail. La structure robuste permet une manipulation sûre.
Plus d'informations

Chariot drylin® W intelligent

Bienvenue dans l'univers de l'industrie 4.0. Avec ce chariot drylin W, vous savez toujours combien de temps les films lisses vont encore tenir. L'échange se fait de la même manière mais cette fois, il se fait au meilleur moment.
Plus d'informations
drylin intelligent
drylin et le remplacement intelligent
Photo d'un chariot pour appareil photo

Chariots pour appareil photo

Mouvement sans saccades - trou de 3/8"

Les chariots igus sont aussi utilisés comme sliders en raison de leurs propriétés. Leur déplacement régulier et sans saccades permet une prise optimale de clichés. De surcroît, le système est léger et vite monté.  
  • Déplacement sans saccades
  • Intensité de freinage réglable grâce à la fonction « turn-to-fit »
  • Sans graisse
  • Montage simple et rapide
  • Très peu de bruits de fond grâce à l'absence de billes
  • Pas d'affaissement du rail
Boutique

Chariots compacts WWC

Montage extrêmement simple, sans alignement

Les chariots compacts WWC rendent encore plus simple le montage des chariots drylin W. Ces chariots réalisés en aluminium anodisé sont d'une pièce, sans patins.
  • Montage simple et rapide
  • Pas besoin d'alignement
  • Aluminium anodisé dur, robuste
  • Plusieurs tailles
Boutique
Photo d'un chariot


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.