Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Palier clips iglidur K250

Paliers lisses flexibles et résistants aux températures pour les revêtements

Des coûts et du poids en moins : Les nouveaux paliers lisses iglidur K250 sont dédiés aux tôles qui doivent être peintes par procédé d'immersion

Les nouveaux paliers clips en iglidur K250 peuvent être clipsés facilement dans des tôles dont ils ne sortiront pas grâce à leur forme. La nouvelle formule du matériau permet aussi une stabilité dimensionnelle absolue lors d'un processus de galvanisation du fait de sa résistance aux températures.


Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Grande résistance aux températures
  • Conviennent à la cataphorèse/à la galvanisation 
  • Stabilité dimensionnelle
Baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité

igus soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet.


Siège de voiture avec palier lisse iglidur® pour procédé de galvanisation

La pratique et ses défis : les sièges qui claquent et grincent

Les raisons de la mise au point des paliers clips en iglidur K250 :

Il n'y a pas que les constructeurs automobiles qui doivent faire face à ce genre de défi : concilier compression des coûts, fabrication en grande quantité et exigences de plus en plus grandes en terme de qualité et de toucher. Produire des surfaces élégantes le moins cher possible et réaliser des lignes et des formes claires. Et en même temps les pièces en mouvement doivent fonctionner sans claquement (= jeu du palier) et sans grincement. En d'autres termes, l'expérience parfaite pour l'utilisateur. Ce qui vaut pour les véhicules s'applique aussi aux appareils ménagers ou aux meubles.
 
Le problème, c'est que les processus de fabrication posent souvent des exigences supplémentaires aux paliers lisses. Combinés, les mauvaises tolérances de montage dans des tôles matricées, les forces de montage élevées ainsi que les très fortes températures et les agents chimiques agressifs lors de la peinture dans les bains d'immersion ont raison de tous les paliers lisses métalliques. Soit la couche extérieure porteuse en acier rouille, soit la pellicule de glissement en PTPE fragile est endommagée. Résultat : des claquements et des grincements.


Notre spécialiste vous explique les avantages des paliers clips en iglidur K250

(Vidéo en anglais)

De quoi sont composés les matériaux iglidur ?

Tous les matériaux iglidur sont composés de trois éléments : des polymères de base, des fibres et des matériaux de remplissage ainsi que des lubrifiants solides qui font que les paliers en matériaux iglidur sont sans entretien et sans graisse. Un matériau universel ne pouvant pas tout bien faire, on a donc différents matériaux iglidur. La part de chacun des trois composants et le domaine d'application varient d'un matériau à l'autre.

Polymères de base

Polymères de base iglidur

Les polymères de base jouent un rôle décisif dans la résistance à l’usure des matériaux iglidur. Ils veillent à ce que les lubrifiants solides ne soient pas soumis à une trop forte pression.  

Fibres et matériaux de remplissage

Polymères de base iglidur avec fibres

Ces composants renforcent les matériaux afin qu'ils puissent résister à des forces élevées ou à des charges de bord et qu'ils puissent être utilisés en présence de sollicitations constantes.  

Lubrifiants solides

Polymères de base iglidur avec fibres et lubrifiants solides

Ils assurent eux-mêmes la lubrification des pièces en matériaux iglidur et réduisent ainsi le frottement. Ils sont répartis dans tout le matériau sous forme de particules microscopiques.


Montage en deux opérations

Montage Easy Clip iglidur
  • Enfoncer le palier lisse dans l'axe
  • Vérifier qu'il est bien en place
  • Le palier est prêt à être utilisé

Avantages des paliers clips iglidur K250

  • Pas besoin de graissage
  • Structure homogène, pas de pellicule de glissement fragile
  • Sécurité axiale procurée par le clips
  • Résistance aux températures jusqu’à 240 °C
  • Faible absorption d’humidité
  • En 5 tailles sur stock ou dans la forme que vous souhaitez, selon vos spécifications

Paliers clips iglidur K250 pour votre application


Les paliers clips  iglidur K250 ne conviennent pas seulement au réglage des sièges dans le secteur automobile. Le matériau souple et résistant aux températures convient aussi dans cette forme aux passages au travers de tôles dans les milieux exposés à des températures élevées ou à des températures généralement fluctuantes. Les cotes des paliers ne varient que très peu, même en contact constant avec de l'humidité, en raison de leur faible absorption d'humidité. Le jeu dans le logement ne se modifie presque pas lui non plus. Les domaines d'utilisation de prédilection des paliers clips en iglidur K250 sont donc tous les types de passage au travers de tôles dans le secteur automobile, pour les meubles et les appareils ménagers ainsi qu'en génie mécanique
 

Conseil sur les paliers clips K250

Nous contacter Nos collaborateurs vous conseillent volontiers.
Par e-mail, par téléphone ou sur place dans vos locaux.
Choisissez comment vous souhaitez être contacté(e).  

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur

Boîte d’échantillons « iglidur improves » Découvrez nos matériaux. 
La boîte d'échantillons (en anglais) contient 39 paliers lisses et des pochoirs pour trouver facilement le matériau adapté.
La commander maintenant gratuitement

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Paliers lisses iglidur grossis à la loupe De quoi sont constitués les matériaux iglidur ? 
Comment l'effet auto-lubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement des paliers lisses iglidur.
Matériaux iglidur grossis à la loupe


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG