Changer de langue :

Rouleaux pour sabre tournant en iglidur P210 en version bombée
Dix dimensions standards et des fabrications spéciales sont disponibles sur demande pour de nombreuses options de conception.

Elargissement de gamme roulettes en iglidur J
Durable, économique et idéal pour des charges plus élevées. Les roulettes sans graisse en polymères sont idéales lorsqu'il s'agit de résister longtemps à une pression de surface maximale de 10 MPa.

iglidur A181PF
L'alternative sans PTFE au standard bien établi pour le contact alimentaire, l'iglidur A181, offre les mêmes performances pour un prix quasi identique.

iglidur A351
Le nouveau matériau iglidur A351 est particulièrement adapté au contact alimentaire en présence de températures élevées dans des environnements corrosifs.

Joints d'étanchéité radiaux en polymères iglidur
Avec les nouveaux joints radiaux en polymères iglidur à clipser, vous pouvez protéger facilement et à moindre coût les logements contre la saleté et la poussière.

Palier lisse bi-composant iglidur
Ces paliers lisses combinent une couche de glissement en iglidur à très faible frottement et un revêtement extérieur apportant une stabilité mécanique.
Éléments de glissement universels iglidur
Les éléments de glissement flexibles fabriqués en matériau iglidur Q3 résistant à l’usure et aux fortes charges permettent tout diamètre à partir de 250 mm.

Palier lisses fortes charges à structure homogène
Le nouveau matériau renforcé de fibres pour les fortes charges offre une structure homogène et peut donc être usiné et utilisé de manière flexible sur tous les côtés
.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24