Changer de langue :
Les peseuses associatives modernes maîtrisent non seulement le pesage de haute précision, mais aussi le dosage et le comptage. Pour contrôler ensuite la qualité de l'emballage, on utilise des caméras et des capteurs. Dans les deux cas, il faut une technique de stockage linéaire et rotative sans lubrification et sans entretien, qui permette une longue durée de vie et réponde aux exigences élevées de la FDA.
Le cœur des peseuses associatives est constitué par les cellules de pesage avec leurs supports de mesure de haute précision. Outre le pesage, les installations modernes maîtrisent également le dosage et le comptage. Les exigences posées à la technique de stockage utilisée à cet effet comprennent parfois une grande précision, l'absence de lubrification, la résistance à la corrosion et la résistance aux produits de nettoyage.
Produits utilisés et exemples d'application
L'exemple d'un système de pesage multipoint à plusieurs têtes de la société Atoma GmbH met en évidence deux domaines d'application dans lesquels les produits de stockage igus sont utilisés. Ce sont surtout des paliers verticaux igubal, des paliers lisses igldiur et des paliers linéaires drylin qui ont été montés ici :
Dans la technique d'inspection, les produits sont soumis à différents processus de contrôle qui nécessitent l'utilisation de caméras et de capteurs. Pour que ces derniers soient déplacés avec précision et en toute sécurité, il faut trouver la technique de roulement linéaire appropriée. Les roulements sans lubrifiant et conformes à la FDA sont particulièrement nécessaires dans l'emballage des produits alimentaires. En outre, l'accent est mis sur des systèmes robustes avec une durée de vie élevée.
Produits utilisés et exemples d'application
L'installation TQS-SP TE de Wipotec pour le contrôle et l'emballage de produits dans des boîtes pliantes illustre les différentes exigences posées aux produits stockés au sein de la technique de contrôle. Outre les réglages de format, les tables linéaires à vis drylin utilisées ici ont également été utilisées pour le positionnement exact de la technique de caméra et de capteur.

Découvrez encore plus d'applications réussies dans l'industrie des boissons, de l'alimentation et de l'emballage.
Découvrir d'autres applicationsEn personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24