Changer de langue :
Mouvements sans glissement pour les unités de traitement ou éléments de mouvement résistants à la température pour les fours de frittage ou de refusion. Nos chaînes d'énergie et notre technique de stockage sont utilisées par exemple dans : les systèmes de radiographie dentaire pour l'adaptation au patient, pour le guidage des fluides dans le réglage des unités de traitement, pour le réglage sans problème des supports de dépôt et d'appareils, dans les fours à cloche ou dans les centres de traitement pour la fabrication de prothèses dentaires.
Testez vous-même nos systèmes de chaînes porte-câbles et nos paliers lisses dédiés au secteur médical qui vous permettront d'améliorer la technicité de vos appareils tout en baissant vos coûts.
Plus d’informations sur le contenu de la boîte peuvent être trouvées sur la page dédiée.

Avec le présentoir igus , vous avez toujours sous la main les plastiques en mouvement les plus récents et adaptés à votre secteur d’activité.
Nous vous apportons le présentoir, le montons si vous le souhaitez et le remplissons avec les produits de votre choix. Vous pouvez aussi le monter vous-même. Disponible de manière permanente ou pour une durée donnée.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24