Guidages linéaires miniatures drylin N pour la sortie manuelle de lits encastrés et guidages linéaires compacts drylin W pour le guidage de systèmes de levage de lits.
Réglage d'écran sur pression d'un bouton avec unités linéaires drylin® à moteur.
Guidage miniature compact drylin T pour actionnement de fenêtre.
Paliers lisses iglidur sans graisse et durables pour charnières de portes. Ouverture ou réglage silencieux et feutré de placards avec des paliers lisses iglidur G.
Réglage électrique sûr avec easychain dans des tables et chaises et réglage en hauteur électrique de lavabos.
Mouvement aisé de parois de douche avec des patins hybrides drylin W à roulette intégrée.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24