Les conditions de travail dans l'agriculture sont difficiles et changeantes. Dès lors, il est essentiel d'avoir dans les équipements des composants fiables qui résistent aux aléas quotidiens. C'est la spécialité de nos produits techniques. Le froid, la chaleur, le gel et la saleté ne les impressionnent pas, ils ont été conçus pour y résister avec leurs polymères hautes performances n'exigeant aucun graissage supplémentaire.
Des paliers lisses polymères sans entretien peuvent être utilisés par exemple en présence de fortes charges dans des machines de travail de la terre ou des chargeurs frontaux. Des systèmes linéaires drylin peuvent être utilisés pour régler les écrans dans les cabines de tracteurs. Chaînes porte-câbles et câbles chainflex sont parfaits pour alimenter des épandeurs en énergie et en liquides. Les usages possibles sont multiples.
Gamme de paliers lisses Eco en matériau recyclé
Paliers lisses très résistants avec joint en feutre
Chariots à clipser montés en un temps record
L'usure des arbres et des paliers est l'une des principales causes des défaillances et des temps d'arrêt des machines agricoles. Découvrez dans notre livre blanc (en anglais) comment éviter ce problème avec nos paliers lisses sans graisse et comment augmenter la durée de vie de ces deux éléments.
Vous vous intéressez à nos produits dédiés aux machines agricoles mais vous souhaitez les voir pour pouvoir prendre une décision vraiment avisée ?Alors, demandez la boîte d'échantillons pour les machines agricoles (boîte en anglais), elle est gratuite.
Résistance à la corrosion
Sans entretien et sans graisse
Résistance aux agents chimiques
... dans la forme, la quantité et le matériau souhaités, parfaitement adaptées à votre application en concertation avec nos spécialistes
Résistance à la saleté
Faible poids et fonctionnement silencieux
Montage simple, sans entretien
Montage rapide
Stabilité élevée et déplacement silencieux
Nombreuses possibilités de fixation
Les produits :
Réglage de rétroviseur : paliers lisses iglidur® J
2Réglage de l'écran : chariot de guidage drylin W
3Réglage du dossier : guidages linéaires drylin W
4Colonne de direction : paliers lisses iglidur G
5Commandes : chaîne porte-câbles 3D triflex
6Raccord du clapet hydraulique : biellette avec calotte igubal
7Réglage du dossier : guidages linéaires drylin W
8Réglage de l'accoudoir : guidages linéaires drylin W
9Réglage du siège : chaîne porte-câbles E2 et câbles chainflex
Une coopération fructueuse unit igus à la société Lemken depuis 2008. De nombreux appareils Lemken sont équipés de paliers lisses igus, notamment le cultivateur Karat 9. Les paliers métalliques auparavant utilisés dans les éléments de surcharge devaient être graissés tous les jours pour les protéger de l'usure et de la corrosion, une opération qui prenait près d'une heure. Le passage à des paliers lisses polymères sans graisse permet aux agriculteurs de gagner beaucoup de temps. Sans compter que la résistance à la saleté et la stabilité des paliers lisses augmentent la durée de vie et la fiabilité.
Des paliers lisses iglidur G sans entretien et résistants à la poussière ainsi qu'à la saleté sont utilisés dans les charnières, les verrouillages et les vérins hydrauliques desarracheuses de mottes de la société Optimal-Vertrieb Opitz. Ils remplacent les solutions en bronze industriel que l'entreprise fabriquait elle-même, une opération compliquée, et qui exigeaient un espace de montage relativement grand ainsi qu'un graissage peu respectueux de l'environnement. Les nouveaux paliers en polymères n'ont pas besoin de graissage et résistent sans problème aux charges de bord.
Rotules lisses insensibles à la saleté dans un robot de désherbage, chaînes porte-câbles résistantes à la corrosion dans des robots de pulvérisation pour les serres, câbles résistants à la torsion dans des équipements de récolte semi-automatisés... Découvrez dans ces projets et dans bien d'autres comment nos plastiques en mouvement améliorent les applications.
Sur notre banc d'essai chargeur frontal, nous testons en conditions réelles différentes combinaisons arbres-paliers destinées aux machines agricoles et aux engins de chantier. Tous les testes permettent de comparer directement les différentes combinaisons.
Nous procédons aussi à un essai de votre application à paliers lisses si vous le désirez.
Composants conformes aux exigences du FDA et systèmes d'automatisation économiques pour l'agriculture en intérieur
Robots low cost flexibles pour ensemencer, désherber, récolter, etc. de manière automatique
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24