Changer de langue :

Comme le poste de commande peut être déplacé latéralement, le conducteur a toujours une vue parfaite dans la machine de chantier. Le système de Gessmann a été réalisé avec des rails linéaires drylin W sans entretien et insensibles à la saleté.
L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la longévité de nos produits.
Sur demande, igus procède également à des essais afin de tester l’utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.

Avec le présentoir igus , vous avez toujours sous la main les plastiques en mouvement les plus récents et adaptés à votre secteur d’activité.
Nous vous apportons le présentoir, le montons si vous le souhaitez et le remplissons avec les produits de votre choix. Vous pouvez aussi le monter vous-même. Disponible de manière permanente ou pour une durée donnée.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24