Changer de langue :
Les robots industriels ne sont pas donnés. L’amortissement d’un robot est de l’ordre de 3 à 4 ans. Les petites et moyennes entreprises qui souhaitent fabriquer une plus grande diversité de produits en des lots de plus petite taille ont toutefois des besoins totalement différents. Elles considèrent souvent encore que l’accès à l’univers de l’automatisation est complexe, coûteux et chronophage. Avec automatisation low cost, nous voulons leur prouver le contraire. Notre objectif est de rendre accessibles à tout un chacun des solutions d’automatisation conviviales et économiques. Mises au point et produites à Cologne en Allemagne, à destination du monde entier. Les plastiques en mouvement le rendent possible.

Pour savoir si un système d’automatisation est rentable, il faut prendre en compte tant les coûts d’acquisition que les coûts à long terme, par exemple pour les périphériques, l’adaptation aux machines existantes et les coûts d’installation. La comparaison entre une installation de production automatisée et une production conventionnelle sans robots est un facteur décisif.
Avantages de l’automatisation et de la robotique :
... rendues possibles par les plastiques en mouvement
Assistant de récolte automatique dans l’agriculture, solutions de dosage intelligentes dans l’artisanat, robot d’étiquetage pour le commerce... Il existe des solutions d’automatisation pour tous les secteurs.
Jugez par vous-même de ce qui est possible avec des solutions de robotique économiques.


Le logiciel igus Robot Control permet la programmation et le pilotage simples et intuitifs d’un robot. Le carte de pilotage permet de piloter différentes cinématiques igus.
Le logiciel gratuit et sans licence igus Robot Control est intégré à la carte de pilotage et utilise ainsi un concept de fonctionnement uniforme et des services de communication cohérents pour de nombres composants d’un système. Avantage pour le client : moins de travail de conception et une mise en service plus rapide.
Découvrez les robots igus en live dans vos sur place. L’équipe automatisation low cost est en tournée dans toute l’Europe avec le roadshow !
Nos spécialistes vous font une démonstration des robots en live et programment votre application. Profitez de la possibilité d’avoir un conseil dans vos locaux et de pouvoir poser des questions concrètes. Jugez par vous-même de la grande qualité de nos solutions d’automatisation.
Vous avez besoin d’aide pour le choix des produits ou pour votre projet ? Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :

Faire plus avec moins. Solution d’automatisation abordable grâce aux plastiques en mouvement.
Plus d’informations sur nos produits, les économies possibles, des solutions complètes et notre logiciel pour robots.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24