Aperçu des paliers à bride

Paliers applique igubal - sans entretien, légers et durables

Que sont les paliers applique igubal et quels sont leurs avantages ?

Ce que vous trouverez ici

Avantages de nos paliers appliques en plastique

format_color_reset
Rentabilité
Construction légère
Protection contre la corrosion
device_thermostat
Amortissement des vibrations
Résistance à la poussière et à la saleté
more_time

Livre blanc - Paliers appliques séparables

Palier applique sur la face intérieure d'un tapis roulant
Maquette du livre blanc
Télécharger le livre blanc maintenant !

Des paliers appliques sur mesure pour tous les besoins

Contactez notre bureau d'études

Exemples d'applications réelles : Paliers appliques en plastique en action

Paliers appliques EFSM pour installation d'éclairage

KELLOOK EFSM

Supports EFOM dans les lamelles de protection solaire

Paliers à bride EFOM dans les lamelles de protection solaire

Palier applique EFOM dans un catamaran

Catamaran EFOM

Palier applique EFOM dans un chariot de contrôle pour plantules

Catamaran EFOI

Palier applique EFOI dans une machine de récolte de gazon en rouleau

Récolte du gazon EFOI

Paliers applique EFOM dans les étiqueteuses

Catamaran EFOM

Palier applique KFSM-GT dans le système de maintenance des avions

Dégivreur d'avion ESTM

Présentation de produit des paliers appliques divisés

Palier à bride version split

Design séparable

Palier à bride Food-Contact

Contact avec les produits alimentaires

FAQ : Questions souvent posées

  • F = boîtier applique carré en fonte avec quatre trous de fixation
  • FL = boîtier àapplique en fonte avec deux trous de fixation
  • PFL = palier applique en tôle
  • PP = palier à semelle en tôle
  • P = palier debout en fonte
  • Pas d'entretien et pas de lubrification : les paliers appliques en plastique ne nécessitent pas de lubrification, alors que les variantes métalliques doivent être entretenues régulièrement. Cela permet de gagner du temps et de réduire les coûts d'exploitation.
  • Rentabilité : les paliers en plastique sont jusqu'à 40 % moins chers à l'achat.
  • Faible poids : les paliers appliques en plastique sont 80 % plus légers, ce qui réduit le poids total de la machine et minimise la consommation d'énergie.
  • Protection contre la corrosion : contrairement aux paliers métalliques, les paliers en plastique résistent à la rouille et aux produits chimiques, même dans des environnements difficiles.
    Grâce à leur polyvalence, les solutions en plastique conviennent à de nombreuses industries et offrent une alternative durable et pérenne.
  • Amortissement des vibrations : les propriétés d'amortissement des vibrations assurent un fonctionnement silencieux tout en contribuant à réduire le niveau de bruit.
  • Résistance à la poussière et à la saleté : grâce à l'absence de fuites de lubrifiant, la poussière et la saleté ne peuvent pas s'accumuler.
  • Entretien important : les roulements métalliques nécessitent un graissage régulier, ce qui prend du temps et coûte cher. Les paliers en plastique ne nécessitent aucun entretien.
  • Contamination : Si les lubrifiants sont contaminés par la saleté ou la poussière, les machines peuvent tomber en panne. Les solutions en plastique éliminent ce risque.
  • Corrosion : les roulements métalliques rouillent au contact de l'humidité ou de produits chimiques, tandis que les paliers à bride en plastique sont résistants.
  • Restrictions de poids : Les paliers en plastique sont idéaux pour les applications où un poids faible est important, par exemple dans la construction aéronautique ou la technique d'emballage.
    Le remplacement est en outre simple, car les paliers en plastique offrent souvent des dimensions standardisées pour un remplacement 1:1.
Plus d'informations sur notre série igubal Food Contact

Plus d’informations sur les rotules lisses igubal

Boutique igubal

Boutique

Outil

Outil

Base de connaissances

Base de connaissances

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique