Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Quelles possibilités offrent les matériaux iglidur® pour des domaines d'application particuliers ?

Ce groupe rassemble les matériaux iglidur® destinés aux cas très particuliers. Vous n'avez pas encore trouvé le bon matériau dans les autres groupes ? Vous allez le trouver ici. Conductivité électrique, absence de PTFE et de silicone ou rotation rapide en immersion : il y a un matériau iglidur® pour toutes les spécifications.

Propriétés des matériaux iglidur® pour des domaines d'application particuliers :


iglidur® F : conducteur

  • Conducteur, très résistant à la compression
  • Conducteur
  • Grande résistance à la compression
  • Bonne résistance aux températures
Matériau iglidur® F et propriétés

iglidur® F2 : convient aux milieux ESD

  • Conforme ESD, résistant à l'usure et assurant une dérive électrostatique
  • Pour éviter le chargement électrostatique
  • Egalement pour les applications en milieu humide
  • Sans graisse et sans entretien
Matériau iglidur® F2 et propriétés

iglidur® H4 : le standard pour l'automobile

  • Le standard dans le secteur automobile pour les températures jusqu'à +200 °C
  • Faible coefficient de frottement
  • Grande résistance à l'usure
  • Résistance aux températures de -40 °C à +200 °C
Matériau iglidur® H4 et propriétés

iglidur® UW : pour les rotations rapides en immersion

  • L'endurant en immersion, pour les rotations rapides sous l'eau
  • Pour une utilisation en immersion
  • Pour les rotations rapides et continues
  • Durée de vie élevée
Matériau iglidur® UW et propriétés

iglidur® N54 : le biopolymère

  • Le biopolymère, sur la base de matières premières renouvelables
  • Basé à 54% sur des matières premières renouvelables
  • Usage universel
  • Sans graisse et sans entretien
Matériau iglidur® N54 et propriétés

iglidur® G V0 : l'universel classé V0 selon UL94

  • Classification V0 selon UL94
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Résistance élevée à l'abrasion
  • Usage universel
Matériau iglidur® G V0 et propriétés

iglidur® J2: plyvalent et économique

  • Ecologique, polyvalent et économique
  • Bonnes propriétés mécaniques
  • Robustesse
  • Produit économique
  • Bonne résistance aux agents chimiques
Matériau iglidur® J2 et propriétés

iglidur® AB : le premier palier lisse iglidur® antibactérien

  • Conformément à ISO 22 196:2011
  • Antibactérien
  • Usage universel
  • Bonne résistance aux agents chimiques
Matériau iglidur® AB et propriétés

iglidur® RW370 : contrôlé selon DIN EN 45545

  • Respect de la norme européenne en matière de protection incendie DIN EN 45545 HL3, R22/R23
  • Résistance à l'usure élevée
  • Faible coefficient de frottement
  • Sans graisse et sans entretien
Matériau iglidur® RW370 et propriétés

iglidur® B : l'amortisseur

  • Elasticité élevée et faible niveau sonore
  • Amortissement du bruit
  • Très grande élasticité
  • Fonction étanchante possible
Matériau iglidur® B et propriétés

iglidur® C : sans PTFE ni silicone

  • Sans PTFE ni silicone
  • Bonne résistance à l'usure
  • Fonctionnement à sec
  • Bonne résistance à l'usure
  • Sans graisse et sans entretien
Matériau iglidur® C et propriétés

Produits igus® en matériaux iglidur® dans la boutique en ligne

1) Température maxi d'emploi en continu
2) Pression de surface statique maxi recommandée à +20 °C
3) Meilleure combinaison en rotation avec p = 1MPa, v = 0,3 m/s


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.