Changer de langue :

Vous trouverez ici des spécialistes des hautes températures pour des températures d'utilisation continue allant jusqu'à +250 °C (à l'exception de l'iglidur V400 avec +200 °C). L'iglidur X6 surpasse entre-temps le standard iglidur X dans de nombreuses applications de rotation et de pivotement. L'iglidur Z a également fait ses preuves depuis longtemps en tant que standard avec des taux d'usure extrêmement faibles et/ou sous des charges élevées. L'iglidur V400 se distingue comme solution aux problèmes dans de nombreux cas spéciaux et l'iglidur UW500 est le spécialiste des liquides chauds.
Produits igus® en matériaux iglidur® dans la boutique en ligne

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24