Par matériaux universels, on entend tous les matériaux iglidur® qui peuvent être utilisés presque partout dans des conditions normales (température, agents chimiques, etc.). L'iglidur® G est parmi eux le décathlonien confirmé, qui réalise des performances supérieures à la moyenne dans presque toutes les disciplines. L'iglidur® GLW convient tout particulièrement aux grandes séries. L'iglidur® P et l'iglidur® K ont des qualités semblables à celles de l'iglidur® G, avec toutefois une absorption d'humidité nettement moins élevée, ce qui représente un atout en milieu humide.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24