TH3 : première chaîne porte-câbles au design hygiénique

Chaîne porte-câbles TH3
  • Facile à nettoyer
  • Première chaîne d'énergie en plastique au monde développée selon les directives "Hygienic Design".
  • Conforme à la FDA - Avec la couleur de matériau bleue typique des éléments en plastique dans l'industrie alimentaire (composé d'igumid TH NB pour les parties latérales et d'igumid TH G pour le cadre et les éléments de raccordement)
  • Construction sans raccords à visser
  • Bonne résistance aux produits de nettoyage et aux produits chimiques agressifs
  • Les bords arrondis évitent les zones mortes et la formation de germes qui en résulte
  • Pas de "matériau sur matériau".
  • Pas de raccords à visser
  • Température d'utilisation -40°C / +70°C
  • Gagnant du Red Dot Award 2017
Livre blanc pour l'industrie alimentaire

Sélection de chaînes d'énergie pour les zones sensibles à l'hygiène

  • Qu'est-ce qu'une conception hygiénique et qu'exigent les normes ?
  • Quelles sont les exigences en matière de chaînes porte-câbles dans les machines agroalimentaires ?
  • Comment la société Schiwa, l'un des leaders mondiaux de la fabrication de lignes de tranchage dans l'industrie de la charcuterie, du jambon et du fromage, a-t-elle résolu ce problème ?
Chaîne porte-câbles TH3 dans des trancheuses

Chaîne d'énergie TH3 dans les lignes de tranchage

Chaîne porte-câbles TH3 dans les équipements de récolte

Chaîne d'énergie TH3 dans l'installation de récolte des champignons

Le programme de livraison :

TH3.25.Bi/26.070.8

Série de chaînes d'énergie TH3
Référence BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525,5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525,5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

Série de chaînes d'énergie TH3
Référence BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique