Chaînes porte-câbles conformes aux exigences du FDA dans des équipements de récolte de champignons sensibles en termes d'hygiène

Gérer les lignes de manière fiable et hygiénique avec une stérilisation régulière à la vapeur à 80°C

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Chaîne d'énergie TH3 et câbles chainflex(CF211.038 et CF210.UL.15.15.02), livrés prêts à l'emploi sous forme de kit complet readychainpréconfectionné, palier linéaire drylin W.
  • Exigences : Conduitesde câbles pour un environnement avec une humidité élevée ainsi que sous une stérilisation régulière à la vapeur à 80 °C. Conformité avec la FDA. Installation rapide et facile. Intervalles de maintenance prolongés.
  • Secteur : industrie alimentaire
  • Succès pour le client : Avec la TH3, l'installation de récolte peut fonctionner de manière automatisée sans qu'il y ait d'incidents au niveau des conduites. Les chaînes sont conformes aux normes FDA, résistent aux détergents et aux produits chimiques agressifs et à la corrosion. De plus, la TH3 fonctionne de manière fiable même dans des conditions d'humidité élevée.

Problème

Solution

Whitepaper Chaînes d'énergie pour les zones sensibles à l'hygiène

Sélection de chaînes d'énergie en conception hygiénique

  • Qu'est-ce que la conception hygiénique et qu'exigent les normes ?
  • Quelles sont les exigences en matière de passages de câbles dans les machines alimentaires ?
Chaîne porte-câbles TH3 dans des équipements de récolte de champignons
Chaîne porte-câbles TH3 dans des équipements de récolte de champignons

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique