Changer de langue :

Léger et rapide en hauteur, maintenant aussi extrêmement compact en 177 x 70 mm. Le guidelok GLV micro guide les chaînes porte-câbles en toute sécurité à la verticale et en cas de dynamique élevée (accélérations transversales) et les empêche de se déformer. GLV micro complète le système guidelok vers le bas.
Convient à de nombreux secteurs et applications :
Crics dynamiques, ascenseurs, transstockeurs, convoyeurs de matériaux, élévateurs, entrepôts automatiques de petites pièces.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24