Changer de langue :
Les goulottes de guidage guidelok permettent un guidage sûr de l'énergie, des données et d'autres agents dans un espace de montage très réduit, tout particulièrement pour les appareils de stockage et de déstockage, les élévateurs, les ascenseurs et les potences ou ponts roulants. Elles conviennent tout particulièrement aux courses longues, jusqu'à 800 m, et sont sans entretien et se distinguent par leur longue durée de vie.
La société SIVAplan GmbH & Co. KG est un spécialiste des systèmes de stockage sophistiqués surtout pour la logistique alimentaire. Pour ses transgerbeurs, SIVAplan a essayé un guidage de l’énergie igus, qui apporte un gain de poids et est surtout beaucoup plus rapide à monter. Test concluant. La goulotte de guidage guidelok slimline P permet de retenir les chaînes porte-câbles suspendues de manière fiable grâce à un verrouillage par bascule actionné automatiquement. Grâce aux chaînes porte-câbles readychain préconfectionnées, le temps de montage du transstockeur est réduit.

En principe, oui ! Mais son utilisation à l'extérieur pose tout de même quelques problèmes :
Vent : à partir d'une certaine force de vent (> force 4), l'installation ne doit plus être utilisée.
Pluie : aucun problème. Veuillez noter que les pièces en acier sont fabriquées en tôle et bénéficient d'un revêtement par poudrage. Cela signifie que de petits dommages à la surface peuvent entraîner la rouille des composants.
Eau de mer : aucun problème, mais surveillez la rouille. Mieux vaut commander un Guidelok en acier inoxydable.
Soleil : aucun problème
Sable : aucun problème non plus
Neige et glace : cela pourrait poser des problèmes si, par exemple, de la neige s’accumule dans les bascules, fond puis regèle. Cela pourrait bloquer les bascules du Guidelok et provoquer ainsi un blocage de la chaîne

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24