Changer de langue :

Pour pouvoir durée de vie longtemps, les câbles flexibles utilisés dans des chaînes porte-câbles ou sur des robots doivent avoir des propriétés particulières. Nos câbles sont des spécialistes adaptés aux applications les plus variées. La gamme de câbles chainflex de la société igus comprend des câbles de commandes, des câbles servoconducteurs, des câbles de puissance pour moteurs et des câbles pour robots ainsi que des câbles bus, des câbles de données, des câbles capteurs et des câbles fibres optiques.
Lorsqu’elle est utilisée dans une chaîne porte-câbles, le câble est soumise à des sollicitations élevées venant du mouvement et de la torsion. Notre savoir-faire dans ce domaine est le fruit de notre expérience et des innombrables tests effectués en plus de 30 ans. La sollicitation des câble dépend beaucoup de la course et du rayon de courbure. Nous avons mis au point 7 règles de base pour faire face à cette sollicitation. Elles nous permettent d’avoir des câbles de très grande qualité et de proposer une câble correspondant à des exigences particulières, comme le surmoulage par extrusion de la gaine ou encore un toronage particulier des conducteurs.
Les câbles pour robots sont aussi appelés câbles dédiés à la torsion. Cela montre bien que le type de mouvement auquel doivent résister les câbles est totalement différent. Dans ce domaine d’application aussi, nous avons été en mesure d’acquérir de nombreuses connaissances dans notre laboratoire de tests interne au cours des dernières années. Deux points parmi les plus importants : un autre concept de blindage et une structure flexibles absorbant le mouvement au sein du câble de manière élastique. Les innombrables tests que nous avons effectués nous ont permis de définir clairement la durée de vie en mouvement en l’absence de norme de référence dans ce domaine. Pour nous, une câble pour robots ne mérite son titre que lorsqu’elle peut s’accompagner d’une garantie de durée de vie de 5 millions de cycles à +/- 180 degrés/m.
Câbles pour applications en torsion et sur les robots
Avec ses quelque 4 600 câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, de signaux et capteurs, confectionnés selon les standards 24 standards fabricant, igus est le numéro 1 mondial des câbles confectionnés destinés aux chaînes porte-câbles. Avec 7 qualités de câble, la gamme propose toujours le câble confectionné la plus économique qui soit sûre de bien fonctionner. Le calcul de la durée de vie en ligne de câbles prêts à raccorder permet de calculer rapidement le durée de vie escompté pour l’application donnée. igus est le seul fabricant à proposer en plus une garantie allant jusqu’à 4 ans ou 100 millions de cycles sur les câbles.
Egalement prêts à raccorder sous forme de readycable® préconfectionnés câble

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24