Guidages de l'énergie, câbles et paliers fiables pour les extrudeuses

Extrudeuses

Produits destinés à être utilisés dans les lignes d'extrusion et les équipements périphériques

Câble chainflex CF10
  • Rayons de courbure jusqu'à 4xd
  • Blindé / non blindé
  • Matériaux de gaine : PVC, TPE, PUR ou iguPUR
  • 4 ans de garantie
Rail drylin W avec patin
  • Autolubrifiants et sans entretien
  • Fonctionnement silencieux
  • Résistant à la saleté et à la corrosion
  • Pour un réglage précis de la position
Maintenance prédictive i.Cee 2.0
  • Logiciel intelligent et capteurs sur la chaîne électrique
  • Les éventuels besoins de maintenance sont signalés avant qu'une panne ne se produise
Paliers lisses iglidur
  • Plus de 55 matériaux
  • Plus de 15.000 géométries en stock
  • Solutions individuelles à partir de 1 pièce
Rouleaux de guidage et de renvoi iglidur
Rouleaux de guidage et de renvoi iglidur
  • Galets sans lubrification sans roulement à billes
  • Résistant à l'usure
  • Pas de lubrifiant, moins de frais d'entretien
Roulements à billes en plastique xiros
  • Faible couple de décollement
  • Léger et résistant à la corrosion
  • Sans lubrifiant et sans entretien
Chaîne porte-câbles E2.1
  • Le standard pour les applications à charge moyenne
  • Silencieuses grâce à un frein intégré
  • Outil d'ouverture en option pour une ouverture et une fermeture encore plus rapides
Chaîne porte-câbles E4.1L
  • Possibilité de forces de traction élevées, de charges importantes et de courses de plus de 600 m
  • Kilométrage de 10.000 km et plus garanti
  • Ouverture et remplissage rapides
readychain
  • Confectionnées directement par le fabricant, prêtes à être raccordées
  • Réduction des coûts de fabrication et de montage
  • Suivi individuel du client final
  • Service de montage sur place chez vous

Application phare

extrudeuse

Conduites de câbles silencieuses pour les systèmes de mesure sur l'extrudeuse

Programme de recyclage de chaînes porte-câbles chainge

Les blogs d'igus : Tendances et thèmes importants autour des machines d'extrusion

Guidage linéaire et plastiques intelligents
Automatisation

Plus d’informations

Presse à injecter
RBTX
RBTX
Câble de commandes chainflex

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique