Systèmes de chaînes porte-câbles pour tous les types d'application

Chaînes porte-câbles pour mouvements horizontaux

Mouvement horizontal

  • Protection contre les intempéries et la saleté
  • Solution complète encapsulée et économique
  • Montage mural simple
  • Montage optimal au sol ou au plafond
  • Egalement avec une protection optimale contre les copeaux
Chaînes porte-câbles pour mouvements verticaux

Mouvements verticaux

  • Structure modulaire
  • Structure particulièrement compacte et silencieux
  • Convient aux applications très dynamiques et aux accélérations transversales
  • Accès aisé pour la maintenance
  • Configuration rapide et simple montage
Chaînes porte-câbles pour mouvements circulaires et en spirale

Mouvements circulaires et en spirale

  • Meilleures polyvalence et flexibilité qu’un enrouleur de câbles
  • Guidage sûr du courant, de lair et des liquides dans un seul et même système
  • guidage de l’énergie dans toutes les directions
  • Pour éviter de bloquer des passages
Chaînes porte-câbles pour mouvements en 3D et robots

Mouvements en 3D et robots

  • Butée pour torsion définie de chaque maillon
  • Rayon de courbure minimum défini
  • Grande résistance à la traction grâce à articulation rotulée
  • Systèmes de rappel optionnels
  • Option avec tige ressort pour une orientation partielle
Chaînes porte-câbles pour milieux particuliers

Milieux particuliers

  • Salle blanche chaînes porte-câbles adaptées
  • Prévention des charges statiques
  • Avec protection contre les copeaux et la poussière
  • Aussi avec protection contre copeaux chauds
  • Chaînes porte-câbles très peu bruyantes et vibrant très peu
  • Chaînes très résistantes aux agents chimiques
Systèmes de chaînes porte-câbles

Systèmes de chaînes porte-câbles

  • Chaînes porte-câbles prêtes à monter
  • Câbles avec connecteur
  • Jusqu’à 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction des coûts de process
  • Un seul fournisseur
  • Minimiser les temps d ́arrêt des machines

Boutique

Chaînes porte-câbles igus® dans la boutique en ligne

La configuration

Configurateur de chaînes porte-câbles

Wiki chaînes porte-câbles

Wiki chaînes porte-câbles

Jeu complet

Kits complets

Découvrez des exemples d’applications pour y trouver des idées

Salle polyvalente du parc des expositions HUNGEXPO

Salle polyvalente du parc des expositions HUNGEXPO

Pont de transport de brames de BANG

Pont de transport de brames de BANG

Toutes les applications

Toutes les applications avec des chaînes porte-câbles

Echantillon de chaîne porte-câbles

Echantillons de chaînes porte-câbles

Conseils pour la conception de chaînes porte-câbles

Conseils pour le guidage de l'énergie

Portail CAO 3D

CAO 3D

Avantages des systèmes de chaînes porte-câbles igus

  • Respect des câbles
  • Faible poids, modularité, stable, silencieux, léger ouvrable
  • Energie, données, fibre optique, huile et air guidés dans un seul et même système
  • Configuration en ligne
  • durée de vie calculable
  • Entretien facile et peu fréquent, montage simple
  • Ajout possible de plastiques intelligents pour constituer un système intelligent assurant une surveillance de son état lui-même
  • Catalogue standard très fourni

Qu’est-ce qu’une chaîne porte-câbles ?

Chaîne porte-câbles sur une grue portuaire

Câbles chainflex pour les mouvements

Câbles chainflex pour les mouvements

Testé !

Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles igus®

Outils en ligne

Outils en ligne pour chaînes porte-câbles igus®

Catalogue chaînes porte-câbles

Télécharger le catalogue chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique