Applications - Système E4/4

Chaîne d'énergie à rouleaux sur les déchargeurs de navires sur plus de 400 m de déplacement

Igus Product

Sur une course de 441,3 m, une chaîne énergétique à rouleaux réduit la puissance d'entraînement de 75%.

Aiguillages de tramways

Igus Product

Grâce à la matière plastique utilisée, même les copeaux jusqu'à une température de 850 °C rebondissent sans laisser de traces.

Chaîne énergétique sur le chargeur de navires de marchandises en vrac dans le port de Wismar sur la mer Baltique

Igus Product

Depuis la mise en service définitive du chargeur de navires en 2000, aucun incident n'est survenu au niveau de la chaîne d'énergie, qu'il s'agisse de problèmes mécaniques ou de câbles.

Industrie du bois

Igus Product

Les chaînes d'énergie préconfectionnées par igus® permettent de créer une liaison durable et à faible usure sur les outils.

Chaîne porte-câbles pré-assemblée pour une nacelle d'attraction foraine

Igus Product

Robuste, sûre, résistante aux UV : Une chaîne d'énergie pré-confectionnée assure l'alimentation électrique de l'ascenseur lors de la fête foraine ainsi qu'un montage et un démontage rapides.

Installation de compostage

Igus Product

Chaleur, saleté grossière, humidité élevée : ce ne sont là que quelques-unes des conditions ambiantes dans une installation de compostage.

Chaîne d'énergie pour le pipe handling sur le podium

Igus Product

Le guidage de l'énergie sur l'installation de manutention des tubes est assuré par l'une de nos chaînes électroniques en plastique. Elle garantit une grande stabilité et fiabilité dans la manipulation des tuyaux.

Installation de chargement et de déchargement

Igus Product

L'alimentation en énergie permet d'économiser du temps de montage dans l'industrie de transformation du bois et des meubles.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique