Changer de langue :

Lorsque le coup d'envoi est donné à Gelsenkirchen et que les équipes de football s'affrontent, seule la victoire ou la défaite compte. Mais ici aussi, rien ne va sans la technique. Sur le terrain, les joueurs dominent et sous le terrain, une chaîne porte-câbles à roulettes sans entretien démontre sa force lors du déplacement de la pelouse.

Étude de cas gratuite à télécharger
Cette étude de cas décrit clairement comment EMO B.V. a pu atteindre des kilométrages de plus de 375.000 km sur ses grues STS grâce à igus chains for cranes®.

La chaîne porte-câbles à roulettes a été testée avec une vitesse de déplacement allant jusqu'à 8 m/s sur une distance de 200 m actuellement, ce qui correspond à une course de 400 m de long. L'installation entièrement automatisée tient compte des domaines d'utilisation les plus divers en termes d'accélération et de vitesse. Outre la charge mécanique due au mouvement du véhicule de transfert, les influences environnementales agissent librement sur les chaînes porte-câbles et les câbles testés.
Échantillon gratuit :
La nouvelle chaîne porte-câbles à roulettes Heavy Duty répond à toutes les exigences applicables aux grues à conteneurs de la génération suivante et de celle d'après. Des courses toujours plus longues, une dynamique plus élevée, des cycles de charge courts, zéro panne : Voilà, en résumé, ce que les fabricants de grues à conteneurs ship-to-shore exigent des chaînes porte-câbles sur les ponts roulants. La nouvelle P4HD.56R répond à ces exigences - avec une rentabilité maximale.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24