Changer de langue :
Guidelok horizontal - Les copeaux de métal sont un problème, en particulier dans les machines-outils sur de longues courses, lorsque la chaîne électronique® doit être utilisée de manière coulissante. igus® Guidelok est ici une solution économique.
Guidelok vertical - Guidelok vertical offre une solution simple, économique et sûre pour les applications verticales, en combinaison avec les forces transversales.
Secteurs industriels et applications typiques
Horizontale : machines-outils, applications dans le domaine des copeaux.
Vertical : ascenseurs, monte-charges inclinés, transstockeurs, convoyeurs de matériaux, etc.
Aperçu des applications Guidelok :
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes dans les domaines les plus divers

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24