Changer de langue :
50 % de temps de montage en moins pour l'alimentation en énergie

Le puissant transstockeur "viapal" de viastore systems, Stuttgart, peut soulever des europalettes pesant jusqu'à 2 000 kg. L'appareil mesure 43 m de haut et peut atteindre une accélération de 0,5 m/s2 et une vitesse de déplacement de 4 m/s. L'accélération de levage est de 1,5 m/s2 et la vitesse de levage de 1,33 m/s.
L'entreprise a été fondée en 1988 au sein du groupe C. Haushahn, mais elle est déjà active dans la technique de stockage depuis 1970. Avec environ 350 collaborateurs, viastore compte parmi les principaux fournisseurs internationaux d'installations intralogistiques clés en main pour l'industrie et le commerce. Cela comprend des systèmes de préparation de commandes, des entrepôts à rayonnages en hauteur, des entrepôts automatiques pour petites pièces ainsi que des centres de distribution et de logistique complexes. Nous planifions et réalisons aussi bien de nouvelles installations que la modernisation d'entrepôts existants et leur adaptation aux technologies actuelles et aux changements de processus.
Ce que disent nos clients
"Nous travaillons en partenariat depuis plus de 15 ans déjà. Par exemple, viastore utilise depuis des années des systèmes d'alimentation en énergie préconfectionnés qui sont livrés dans les délais directement à la machine. Il ne reste plus qu'à les monter sur place", rapporte Wehrle.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24