Améliorer la technicité et baisser les coûts

Faire des économies à l'achat, à l'entretien et au montage. C'est notre travail.

Un produit n'est bon que dans la mesure où un client l'évalue.

Livre blanc : éviter l'over-engineering (en anglais)

Comprendre les besoins des clients évite la sur-ingénierie.

Chaînes porte-câbles de mêmes cotes mais moins chères

Chaînes électroniques avec la même hauteur intérieure pour une stabilité similaire. Faire des économies à l'achat.

Faire des économies avec les chaînes de dernière génération

Plus de stabilité, des dimensions identiques et une économie de 30 % sur le prix.

Cotes semblables, prix plus avantageux

Économiser 40 % sur le prix avec des chaînes électroniques aux dimensions quasiment identiques.

Fixations pour cobot igus

Économiser jusqu'à 50 % sur le prix avec des composants de robot plus économiques.

Des économies grâce à une goulotte en polymère résistante aux agents chimiques

Réduire les coûts de 58% en utilisant un caniveau en plastique résistant aux acides plutôt qu'en acier inoxydable.

Bilan prix chainflex

Économiser 64,7 % sur les câbles de commande en renonçant au PUR et au CF130.UL.D

10 conseils pour le choix d'une chaîne porte-câbles « adaptée à la maintenance »

« Que faut-il prendre en compte lors du choix des chaînes porte-câbles en terme d’entretien ? »

Systèmes confectionnés prêts à monter

Économies sur le prêt-à-monter : réduire à zéro les coûts de stockage des câbles, des chaînes électriques et des connecteurs.

Systèmes confectionnés

Avec readychain, le nombre de fournisseurs et de commandes est réduit de 75 %.

Réaliser des économies avec les plastiques intelligents

Faire des économies grâce aux solutions de surveillance d'état et de maintenance prédictive

Baisser les coûts avec des chaînes porte-câbles efficaces en termes énergétiques

Économiser la puissance d'entraînement - réduire les coûts énergétiques

Des économies grâce à un service montage certifié

Arrêt des machines - de l'argent gaspillé

Comment configurer la chaîne d'énergie la plus avantageuse qui fonctionne en toute sécurité ?

les applications de nos clients :

Alimentation en énergie sûre de plateformes télescopiques avec readychain®
Portiques linéaires et cartésiens 2 axes
Système de chargement de fauteuil roulant

Oui, les chaînes d'énergie en plastique sont recyclables

Programme de recyclage des chaînes porte-câbles

Commencer à faire des économies à l'achat, à l'entretien et au montage

Baisser les coûts d'achat
Améliorer la technicité et baisser les coûts
Autres sources d'économies

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique