Chaîne porte-câbles ultra plate et propre e-skin® flat

Pour les applications en salle blanche : testée IPA, certifiée classe ISO 1, garantie sans particules

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat

Avantages : augmenter l’efficacité globale des équipements ainsi que les rendements

Structure modulaire et compacte

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat

Système ménageant les ressources

Catégorie salle blanche la plus élevée

Durée de vie testé

Fiabilité élevée

Livraison rapide

Découvrez des exemples d’applications pour y trouver des idées

Technique d’automatisation

Installations « Volume Pattern Generator »

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat, variantes et tailles existantes

[NEU] SKF10C.1.1.10

  • Hauteur interne : 10 mm
  • Hauteur externe : 13 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Variante fermée

[NEU] SKF10O.1.1.10

  • Hauteur interne : 10 mm
  • Hauteur externe : 13 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Variante fermée

[NEU] SKF15O.1.1.10

  • Hauteur interne : 15 mm
  • Hauteur externe : 16 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Variante fermée
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

SKF12C.1.1.10

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

SKF12O.1.1.10

  • Hauteur interne : 12 mm
  • Hauteur externe : 13 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Ouverture possible
  • Chaîne de renfort ne pouvant être utilisée
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

SKF15C.1.1.10

  • Hauteur interne : 15 mm
  • Hauteur externe : 16 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Variante fermée
  • Pas de chaîne de renfort adaptée
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

SKF12C.UL.1.1.10

  • Forme : fermée
  • Système complet certifié UL
  • Hauteur interne : 12 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Câble ≤ Ø : 2 à 6 mm
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

SKF12O.UL.1.1.10

  • Forme : fermée
  • Système complet certifié UL
  • Hauteur interne : 12 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Câble ≤ Ø : 13 mm
e-skin flat ESD

e-skin flat ESD

  • Matériau antistatique
  • Structure flexible grâce à des compartiments individuels à raccorder
  • Plus besoin de protection supplémentaire des pièces sensibles aux décharges électrostatiques
  • Échange simple et rapide des remplissage

Autres avantages techniques

  • Elargissement à volonté, le système s’adapte aux besoins de l’utilisateur
  • Structure multicouche possible
  • Eléments de fixation empilables et de largeur variable disponibles
  • Echange rapide et flexible des remplissage
  • Système modulaire standard flexible
  • Pas de fabrication spéciale
  • 9 dB(A) de moins que les câbles rubans courants
  • 20 % moins chers que les câbles rubans courants en salle blanche
  • Version autoportante avec chaîne de renfort en option

FAQ : Questions souvent posées

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Gaines annelées e-skin pour salles blanches

Gaine annelée e-skin

Chaînes porte-câbles série E6.1

Chaînes porte-câbles série E6.1

Chaînes porte-câbles pour salles blanches

Autres chaînes porte-câbles pour salles blanches

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique