Fonctionnement silencieux sans charge de particules grâce à un porte-câbles innovant adapté aux salles blanches

Une utilisation fiable avec plus de 31 millions de cycles par an

Portrait

  • Ce qui a été nécessaire : Câble plat e-skin flat
  • Exigences : Haute précision, temps de cycle courts et fiabilité en fonctionnement continu.
  • Secteur: Production de semi-conducteurs
  • Succès pour le client : L'application fait ses preuves depuis un an avec des temps de cycle d'environ 1 seconde, soit plus de 31 millions de cycles par an.
L’e-chain RBR d’igus guide les câbles proprement et silencieusement dans une application en salle blanche.

Problème

Solution

Les installations VPG compactes permettent de produire des photomasques de haute précision, nécessaires entre autres dans la fabrication de semi-conducteurs.

Heidelberg Instruments utilise l'e-skin flat sur les axes y de la table croisée de certains types d'installations.

Des barres de serrage assurent la fixation des câbles.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique