Les éléments toronnés CFCLEAN et e-skin flat, alternative aux câbles rubans en PTFE

►Modulaire ►Changement de câble en quelques minutes ►Bon marché ►Durable

Aide à la sélection pour la chaîne porte-câbles en salle blanche

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

Perfectionnement par e-skin flat et CFCLEAN

  • Prototypes en stock
  • Disponible à partir de 1 pièce
  • Flexible aux changements d'application grâce à un simple échange de CFCLEAN ou d'e-skin flat pods
  • Modifiable à volonté en longueur et en largeur
  • Facile à utiliser et à entretenir grâce à l'interchangeabilité simple de chaque élément
Câble ruban

Inconvénients des trackless cables (câbles plats)

  • Longue phase de prototypage, en raison de procédés de fabrication complexes
  • Coûts de prototypage élevés
  • Ne peut plus être modifié de manière flexible une fois terminé
  • En cas de maintenance, le câble trackless complet doit être remplacé
  • Préoccupant du point de vue écologique et économique en raison du gaspillage des ressources en cas de dommage
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

Révolutionner l'efficacité globale des installations. Système de guidage de câbles plat e-skin flat et CFCLEAN vs. PTFE Trackless Cables

  • augmenter l'efficacité de l'installation
  • générer des rendements plus élevés des lignes de production
  • utiliser les chaînes porte-câbles en salle blanche de manière plus durable
  • augmenter la flexibilité
  • et bien plus encore ...

Comparaison de la structure du système

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

e-skin flat avec éléments de câblage

  • Film soudé très résistant à l'abrasion pour protéger les éléments de câblage et minimiser l'abrasion
  • Pas de gaine extérieure pour réduire le poids et le diamètre extérieur
  • Tresse en fils de cuivre extrêmement résistante à la flexion avec 90 % de couverture optique pour une protection CEM maximale
  • Isolation TPE spéciale pour les applications hautement dynamiques
  • Structure de câblage spéciale pour une durée de vie maximale
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

Trackless Cables (câbles plats)

  • Gaine multicouche qui maintient ensemble les différents conducteurs torsadés :
    • film extérieur fin en PTFE
    • couche intérieure PUR
    • film extérieur mince en PTFE
  • Un système fermé, non séparable
  • Les brins torsadés sont indissociables les uns des autres
  • Pas d'éléments individuels interchangeables, mais des systèmes complets

Qualité : Testé et approuvé

Certification UL

Plus d’informations

Guidages de l'énergie pour les salles blanches

Chaînes porte-câbles pour applications en salle blanche

Certifications et labels de contrôle

Certifications et labels de contrôle

Autres produits pour salles blanches

Produits pour salles blanches

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique