Chaîne de renfort e-skin® flat SKF.S

Référence Largeur extérieure BaHauteur extérieure HaRayon de courbure R
SKF.S.08 8 mm 8 mm 40 / 70 / 100 mm
SKF.S.1010 mm10 mm125 mm

Chaîne de renfort SKF. S.10.055.01.0

e-skin flat avec chaîne de renfort

Plus de stabilité, plus facile à installer

Référence Hauteur intérieure [mm]Hauteur externe [mm]Rayon de courbure [mm]Pas [mm]Étrier d'écartement élément de fixation
SKF. S.10.055.01.010105530SKFC.SP20

Chaîne de renfort SKF. S.10.125.01.0

e-skin flat avec chaîne de renfort
Référence Hauteur intérieure [mm]Hauteur externe [mm]Rayon de courbure [mm]Pas [mm]Étrier d'écartement élément de fixation
SKF.S.10.125.01.0 101012530SKFC.SP20
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

Baisser les coûts, triangle

Baisser les coûts

Preuves, carré

Preuves

Développement durable, cercle

Durabilité

Accessoires

Chaîne de renfort avec étrier d'écartement

Etrier d'écartement

Chaîne de renfort avec capteur à ultrasons

Chaîne de renfort avec capteur à ultrasons

e-skin flat SKF.S
e-skin flat SKF.S
e-skin flat SKF.S
e-skin flat SKF.S

e-skin flat single pods

Autres séries e-skin

Séries e-skin

Chaînes porte-câbles pour salles blanches

Chaînes porte-câbles pour salles blanches

Exemple d'application avec e-skin flat

Table linéaire sur coussin d'air

Table linéaire sur coussin d'air

Table linéaire sur coussin d'air

Autres applications avec des chaînes porte-câbles

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Boutique chaînes porte-câbles

Boutique chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles

Recyclage des chaînes porte-câbles

Programme chainge chaîne porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique