Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat propre pour applications en salle blanche

Principe modulaire pour applications ISO classe 1 : système de guidage des câbles plat à éléments toronnés

► Structure modulaire et compacte
► Remplacement rapide des câbles
► Classification IPA : EN ISO classe 1 selon DIN 14644-1 pour e-skin® flat, compte rendu IG2102-1212
► Système complet certifié UL
► Fiabilité élevée grâce à des éléments toronnés CFCLEAN
► Sur stock

Configurateur de compartiments e-skin flat

Configuration de votre système de chaînes porte-câbles e-skin flat et demande de renseignements en quelques opérations seulement.

Configurer maintenant

Le guidage des câbles dans les équipements d'automatisation et les robots de fabrication d'écrans et de semi-conducteurs et pour la production de panneaux LCD/LED doit répondre à des critères particuliers en matière d'absence de particules.Là où les solutions courantes sur le marché font appel à des câbles rubans de taille définie où les éléments toronnés sont soudés, la chaîne porte-câbles e-skin® flat ultra plate mise sur des systèmes à compartiments pouvant s'ouvrir. En quelques minutes seulement, des éléments toronnés souples, avec ou sans connecteurs, gaine, tuyaux, etc. peuvent être échangés ou complétés.
Présentation de l'e-skin flat (vidéo en anglais)

Variantes et tailles

SKF12C.1.1.10

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat ► Détails techniques
 
Configurer e-skin flat

SKF12O.1.1.10

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat
  • Hauteur interne :  12 mm
  • Hauteur externe : 13 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Ouverture possible
  • Gaine ne pouvant être utilisée
► Détails techniques
 
Configurer e-skin flat

SKF15C.1.1.10

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat
  • Hauteur interne : 15 mm
  • Hauteur externe : 16 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Variante fermée
  • Pas de gaine adaptée
► Détails techniques
 
Configurer e-skin flat

NOUVEAU : SKF12C.UL.1.1.10

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat
  • Forme : fermée
  • Système complet certifié UL
  • Hauteur intérieure : 12 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • ø câble ≤ : 2 à 6 mm
  • À partir de l'été 2022
  •  Demander

NOUVEAU : SKF12O.UL.1.1.10

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat
  • Forme : fermée
  • Système complet certifié UL
  • Hauteur intérieure : 12 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • ø câble ≤ : 13 mm
  • À partir de l'été 2022
  •  Demander

NOUVEAU : i.Cee EC.S

i.Cee EC.S
  • Allongement de la durée de vie maximale d'e-skin®
  • Amélioration de l'efficacité d'ensemble des équipements en salle blanche
  • Baisse des coûts de remise en état grâce aux recommandations d'entretien prédictives
  • Demander

Pourquoi faire appel à la chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat et à CFCLEAN ?

Une révolution pour le taux de rendement global des équipements

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat Système de guidage de câbles modulaire à remplir de câbles au choix
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat Echange simple des câbles en présence de nouveaux entraînements, de caméras, etc.
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat Echange de câbles en quelques minutes en cas de défaillance, les câbles ne sont pas soudés les uns aux autres
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat Pas besoin de confectionnement supplémentaire des câbles
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

Entretien rapide et simple, manipulation simple

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

Inspection visuelle simple des câbles

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat Des modules indépendants avec un compartiment à câbles chacun peuvent être raccordés les uns aux autres pour avoir des systèmes plus larges
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

Pas besoin de nouveau câble ruban quand un nouveau câble doit être ajouté

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

Pas de gâchis en cas de remplacement, le système n'ayant pas besoin d'être remplacé dans son ensemble

Rendements plus élevés des lignes de fabrication

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat Livraison rapide
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat Pas de structures collées ou fixes, etc.
Des changements sont possibles à tout moment
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat Livraison à partir de l'unité sans supplément pour petites quantités
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat Chaîne porte-câbles ayant la classification salles blanches la plus élevée
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat Fiabilité élevée grâce aux éléments toronnés spéciaux chainflex CFCLEAN
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat Temps d'arrêt courts lors de l'entretien ou de la rupture de câbles OEM
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat Testé Testé plus de 50 millions de cycles. 36 mois de garantie
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat Guidage superflu de câbles de rechange intégrés, gain de place et économies
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

Disponibilité maximale grâce à l'échange simple d'éléments défectueux


Avantages supplémentaires avec la structure
toronnée CFCLEAN

  • Absence de déformation du système due à des gaines récalcitrantes
  • Faibles forces de rappel grâce à la structure souple des cordons
  • Jusqu'à 21 % de poids de moins qu'avec des câbles conventionnels
  • Section des éléments toronnés environ 18 % inférieure à celle des câbles conventionnels à gaine
  • CFCLEAN soulage le chariot linéaire et réduit en plus la force motrice nécessaire
  • Testé sur 80 millions de cycles
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

Autres avantages techniques

  • NOUVEAU : système complet certifié UL, certificat reconnu dans le monde entier
  • Elargissement à volonté, le système s'adapte aux besoins de l'utilisateur
  • Structure multicouche possible
  • Eléments de fixation empilables et de largeur variable disponibles
  • Echange rapide et flexible du remplissage
  • Système modulaire standard flexible
  • Fabrication spéciale superflue
  • 9 dB(A) de moins que les câbles rubans courants
  • 20 % moins chers que les câbles rubans courants pour salles blanches
  • Version autoportante avec gaine en option

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.