Changer de langue :
Moteurs électriques igus®
Avec ses moteurs à courant continu, pas à pas à broche ou EC/BLDC, igus offre dans sa boutique en ligne un vaste choix de moteurs pour équiper les axes linéaires de façon adéquate. Des systèmes de manipulation complets peuvent ainsi être configurés en les combinant à des axes linéaires drylin pouvant être commandés prêts à installer et à raccorder. Ces moteurs puissants permettent de résoudre des problèmes variés dans la technologie d'entraînement électrique.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24