Kits adaptateurs pour structure à portique

Kits adaptateurs pour structure à portique
  • Montage simple & rapide du portail multi-axes
  • Pour axes à vis et à courroie crantée
  • Préparé pour le montage de chaînes d'énergie
  • Aluminium anodisé
  • Gain de place et de poids
  • Montage de l'axe y sur 2 pièces d'axes x

Services produits

Télécharger les données du catalogue

Catalogue

Demande d'offre

Demande de produit

Configurateur en ligne gratuit

Configurateur en ligne

Plan technique

AK_Portalaufbau_zg.gif

Attribution du produit

Référence Axe x Axe y Fonction de construction du portail
AK-0011 ZLW-0630, chariot de 100 mm ZLW-0630, chariot de 100 mm Montage de l'axe Y
AK-0012 ZLW-1040, chariot de 100 mm ZLW-0630, ZLW-1040 Montage de l'axe Y
AK-0013 ZLW-1040, chariot de 150 mm ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Montage de l'axe Y
AK-0014 ZLW-1660, chariot de 250 mm ZLW-1040, ZLW-1080 Montage de l'axe Y
AK-0024 ZLW-1040, chariot de 200 mm ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Montage de l'axe Y
AK-0025 ZLW-1080, chariot de 150 mm ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 Montage de l'axe Y

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique