Technique d'entraînement modulaire drylin

Axes linéaires sans graisse à vis, courroie crantée et crémaillère

Trois entraînements linéaires pour le configurateur d’images Drive Technology.

Ce que vous trouverez ici

Conseils gratuits en ligne

Femme en appel vidéo avec un client sur un portable.

Journée technique

Autobus roadshow dryve devant un bâtiment industriel.

Vue d’ensemble de nos axes linéaires et de nos accessoires

Axes linéaires à vis

Module linéaire SHT-20 avec tiges de guidage et vis filetée.
  • taille Ø 6 à 50 mm
  • Systèmes autobloquants vis trapézoïdale
  • Pour déplacements manuels et électriques

Axes linéaires à courroie crantée

Axe linéaire SLW-ES-1040 en vue de dessus avec rails de guidage et chariot.
  • Pour un positionnement rapide
  • Pour courses de 3 000 mm maximum
  • Aussi en version module linéaire à courroie crantée et tête bêche axe

Axes linéaires à crémaillère

Axe en porte-à-faux avec système de guidage linéaire et chariot central.
  • Parfaits comme axe dans les structures pluriaxiales
  • Livraison prête à l’emploi, avec moteur et carte de pilotage

Tables croisées pour tâches de positionnement

Guidage linéaire avec chariot et vis, détouré sur fond blanc.
  • Modules linéaires à déplacement en 2 sens
  • Pour un périmètre de travail de 500 mm x 500 mm maximum

Moteurs électriques correspondants

Actionneurs DMX de différentes tailles vus de face sur fond gris.
  • Moteurs pas à pas, DC et EC/BLDC
  • Différentes tailles et versions

Accessoires techniques

Accessoires pour actionneurs drylin : divers supports, compteur, levier et pinces de montage.
  • Pour déplacement manuel et électrique
  • Commandes, accessoires de fixation et de montage

Explorez nos autres solutions

Moteur pas à pas igus compact avec câble de raccordement et connecteur.

Moteurs électriques

Chaîne porte-câbles igus avec support de tuyau et élément de raccordement.

Chaînes porte-câbles

icon_compact_drylin_XX_mini

Câbles souples

Quand utiliser quel entraînement pour mon système ?

Entraînement à vis

Entraînement à courroie crantée

Entraînement à crémaillère

Avantages de la technique d'entraînement de drylin

Sans graisse et sans entretien

Faible niveau sonore

Economique

Durabilité

Résistance aux températures

Personnalisable & prêt à raccorder

Exemples d’applications de la technique d'entraînement

Configuration de mesure spéciale avec axes à broche

Installation robotique pour une application artistique sur un établi.

Imprimante 3D pour béton l Solution sans graisse dans un milieu poussiéreux

Une imprimante 3D construit un grand mur courbé sur un chantier extérieur.

La technique d'entraînement électriques dans un système de positionnement automatisé

Station de prélèvement igus dans un salon professionnel ou un espace d’exposition.

Autres exemples d’applications

Paliers lisses pour des applications industrielles dans les machines de construction, les éoliennes et la production.

Plus d'informations sur la technique d'entraînement

Repose-pieds dans un étui mis en évidence par une loupe.

Echantillon gratuit

Symbole de commande et deux moteurs igus pour la boutique en ligne.

Moteurs électriques correspondants

Livre blanc drylin E : entraînement par courroie crantée ou par vis pour modules linéaires.

Demander le livre blanc

Questions fréquemment posées par nos clients

  1. Les entraînements à courroie crantée offrent une accélération et une reproductibilité élevées. Ils conviennent donc parfaitement aux machines de prise et dépose, aux installations d’emballage, aux imprimantes 3D et aux autres applications qui exigent un positionnement rapide et précis.
  2. Les entraînements à vis offrent une capacité de charge, une précision et une transmission de la force élevées. Ils conviennent donc aux fraiseuses CNC, aux machines de marquage laser, aux machines-outils et aux applications de robotique. Le entraînement à vis garantit un positionnement stable et précis.
  3. Les entraînements à crémaillère combinent vitesse élevée, précision et forte capacité de charge. La manutention de matériel, l’emballage, l’automatisation de lignes de production et les autres domaines exigeant un positionnement rapide et précis sur de longues distances sont autant d’applications convenant aux entraînements linéaires à crémaillère.
Configurateur de technologie d’entraînement ddx sur un ordinateur portable avec des composants d’entraînement affichés.

Configurateur technique d'entraînement

Des entraînements linéaires personnalisés

  • Configuration rapide et simple
  • Accessoires en option
  • nomenclature détaillées
  • Livraison rapide* (à partir de 78h prêt à expédier)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique