Réducteurs en polymère : fiables et sans entretien

Ce que vous trouverez ici

Réducteurs

Vue d’ensemble des solutions à réducteurs

Réducteurs elliptiques

réducteur élliptique

  • Compacts, silencieux et efficaces
  • Domaines d’application : transmission précise de mouvements, faibles couples
  • Pour : bras de robot de petite taille
Axes rotatifs

réducteur à vis sans fin

  • Chaîne robuste et durable
  • Domaines d’application : couples élevés, mouvement ralenti, maintien sûr d’une position
  • Pour : bande de convoyage, robotique, équipements de levage, entraînements pivotants
Réducteurs à vis sans fin

axe de rotation avec moteur

  • Compacts et faciles à monter
  • Domaines d’application : mouvement à 360°
  • Pour : Plateaux tournants pour applications de montage, mouvements panoramiques en photographie
Réducteurs modulaires

Apiro la boîte de vitesses

  • Construction légère modulaire
  • Domaines d'application : large éventail d'exigences, flexibilité de la conception
  • Convient pour : Automatisation, robotique, industrie, entraînements manuels et motorisés
Réducteurs elliptiques drygear®

Réducteurs elliptiques

  • Rapports de démultiplication élevés
  • Domaines d’application : couples élevés dans une structure compacte
  • Pour : Machines CNC, robotique, machines de conditionnement et d’emballage
drygear®

Autres réducteur et composants d’entraînement

Explorez nos autres solutions

eco

Chaînes porte-câbles

Palier

Paliers lisses

Guidage linéaire

Guidages linéaires

Demande de flyers gratuits

Matériel d’information

Configurateur

Télécharger la check-list

Avantages de la technologie d'engrenage drygear

Economique

Economique

Sans graisse

Sans graisse et sans entretien

Durabilité

Durabilité

Faible niveau sonore

Résistance aux températures

Testé et prouvé

Exemples d’applications avec des réducteurs

Production de Volkswagen Golf à l’échelle 1:18 pour apprentis

Simulation d'usine Volkswagen

Changements de format dans le secteur de l’emballage

Une bande de convoyage qui s’acquitte parfaitement de sa tâche avec drygear® Apiro® réducteurs

Application I.B.srl

Composants économiques pour l’astrophotographie

Astrophotographie vhw Digitalart

Solution à réducteur peu gourmande en entretien et chaînes porte-câbles dans un distributeur de glaces

Astrophotographie vhw Digitalart

Autres exemples d’applications

AWB

Changements de format automatisés dans le secteur de l'emballage et des boissons

T montage en quelques minutes et échange simple de réducteurs

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Demande d’échantillons gratuits

Réglage du format avec les réducteurs Apiro

Configurateur

Apiro iDeas

Boutique Apiro

Domaines d’application automatisation low cost

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Yanis VOSSART

Technico-Commercial Sédentaire dry-tech®

01.49.84.95.66Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique