Après sélection des paramètres d'utilisation par vos soins, l' outil de recherche de produits vous donne une vue d'ensemble des tables et des moteurs adaptés. L’outil de recherche calcule le prix unitaire de l’axe linéaire ainsi que la limite de charge des moteurs et la durée de vie en cycles. Quelques clics suffisent donc pour constituer un axe linéaire complet avec moteurs, câbles de connexion et accessoires.
Moteurs pas à pas ; moteurs à courant continu BLDC et DC ; réducteurs ; carte de pilotage ; accessoires
Kits adaptateurs pour servomoteurs
Elément d'écartement, bride support moteur et accouplement adaptés à votre combinaison table linéaire et moteur.
Capteurs fin de course et point de référence adaptés aux unités linéaires drylin®.
Modules linéaires électriques drylin® E à moteur
Module linéaire petit et léger pour applications de pick and place.
Unité d'entraînement pour portiques drylin® E, forme compacte pour structures à portique
Déplacer des composants sur un espace très restreint et avec peu de poids avec les axes à pince drylin® Q.
Portique linéaire 2 axes, portique cartésien 2 axes, portique cartésien 3 axes
Unité de levage et de pivotement drylin®, basée sur un entraînement à crémaillère à profilé carré en aluminium revêtu et un élément à plateau tournant à denture intégrée
A = moteurs pas à pas igus®
Bon rapport qualité-prix
Exempts d’entretien
4 tailles
15 variantes
B = crabot
C = bride support moteur : raccord pour moteurs pas à pas
D = renvoi avec roulements à billes
E = courroie crantée, trapézoïdale ou hélicoïdale
F = films lisses en iglidur® J sans entretien
G = guidage linéaire sans graisse par paliers polymères
| Taille de moteur | Données moteur | Unités courroies crantées possibles/recommandées | Vis |
| NEMA17 | Couple de maintien Mo[Nm]=0,5 code de bride : 42mm | ZLW-0630 ZLW-1040 | SAW-0630 SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
| NEMA23 | Couple de maintien Mo[Nm]=2,0 code de bride : 56mm | ZLW-0630 ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA23XL | Couple de maintien Mo[Nm]=3,5 code de bride : 60mm | ZLW-0630 ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA34 | Couple de maintien Mo[Nm]=5,9 code de bride : 86mm | ZLW-1660 | SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24