Détection intelligente de la rupture des chaînes porte-câbles

Détection de rupture EC.B
▲ Tech up
  • Enregistrement en temps réel des données d'état de la chaîne porte-câbles
  • Prolongation de la durée de vie maximale
  • Intégration dans les concepts de l'industrie 4.0 / IIoT
▼ Cost down
  • Prévention des temps d'arrêt imprévus
  • Prévention d'une panne totale en cas de rupture d'un seul maillon
  • Réduire les coûts de maintenance grâce à des alertes précoces
Brochure nouveautés : nouveaux plastiques intelligents 2023

S'informer

Données 3D intelligentes

Essayer

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus

Mettre en pratique

Détection intelligente de la rupture i.Sense EC.B

Découvrir le fonctionnement de EC.B en 82 secondes
  • Le module (EC = e-chain B = détection de rupture) détecte les ruptures sur les différents maillons de la chaîne.
  • Un câble est tendu à travers la chaîne électronique, qui enregistre toute modification de longueur et la signale au capteur EC.B.
  • Cela permet de détecter les ruptures de chaîne, d'arrêter le système et d'éviter les dommages consécutifs.

De quels composants techniques se compose i.Sense EC.B ?

Capteurs i.sense EC.B

Unité de détection

Module d'évaluation du système i.Sense

Module d'évaluation

Tableau de bord en ligne de la surveillance de l'état

Connectivité

Comment monter le boîtier de capteurs i.Sense EC.B sur la chaîne ?

Capteur i.Sense EC.B monté
Capteur i.Sense EC.B installé sur une grue
i.Sense EC.B monté sur une grue

EC.B final monté sur une grue à conteneurs

  • Le montage du module EC.B (EC = e-chain, B = détection de rupture) s'effectue sur l'entraîneur de la chaîne électrique.
  • Des éléments de raccordement spéciaux permettent de monter le capteur EC.B sur l'entraîneur de la chaîne électrique.
  • L'extension du module de détection de rupture (EC.B) par un capteur EC.M (EC = e-chain, M = Motion) permet de passer de la simple surveillance d'état à la  maintenance prédictive. Grâce aux valeurs de mesure supplémentaires (vitesse, accélération, température), le système peut calculer une durée de vie et indiquer les moments de maintenance.

Réalisation réussie d'une surveillance intelligente de la rupture

Surveillance de l'abrasion et de la rupture

Vue d'ensemble exemples i.Sense

Application client dans le monde entier


Analyse de rentabilité pour i.Sense EC.B

i.Sense EC.B comme base pour la maintenance prédictive

Infographie

Portique 1D CAO 3D pour les plastiques intelligents

Concevoir plus rapidement des systèmes de chaînes d'énergie intelligents. Des modèles CAO pour tous les composants intelligents.

Concevoir des chaînes porte-câbles dans le portail CAO 3D.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Benoit MELAMED

Responsable des Opérations

01.49.84.95.68Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique