Changer de langue :


Le Cable Clip est l'alternative au collier de serrage du Cobot. Si les câbles et les tuyaux ne doivent être fixés au Cobot que pour une courte durée (par exemple lors d'un salon), le Cable Clip est une alternative rapide au collier de serrage du Cobot.
Acheter Cable Clipessayez-le
La boîte d'essai contient :

Universal Robots Kit 1 adapté à UR3(e)
Universal Robots Kit 2 adapté à UR5(e)
Universal Robots Kit 3 adapté à UR10(e)
Universal Robots Kit 4 adapté à l'UR16e
Collier de serrage pour l'axe 6
Dans la vidéo de montage à partir de la 40e seconde, vous pouvez voir comment le montage du support de barre à ressort est un jeu d'enfant (article n° : TR.917.924).
Contenu de la livraison :
2 colliers métalliques (argent)
1 étrier métallique (noir)
2 éléments de raccordement pour fixer la barre à ressort
Vis de fixation

série de chaînes ouvertes (TRE) ou fermées (TRC)
Cette vidéo vous montre le contenu suivant :
► L'insertion de câbles et/ou de tuyaux dans la version TRE.B par simple pression de l'extérieur dans la chaîne d'énergie.
► Le raccordement de deux maillons de la chaîne entre eux
► La connexion de la bande velcro avec le collier Cobot
► Montage du collier de serrage du Cobot sur le Cobot
► La connexion/l'insertion correcte de la chaîne d'énergie avec les colliers du Cobot
Chaînes électroniques triflex® correspondantes®:

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24