Kit Universal Robots

TRE.920.086.LAE30 product image
igus-icon-lupe
  • 1 élément de fixation à serre-câbles
  • 1 collier pour cobot avec élément de fixation et serre-câbles
  • 3 colliers pour cobot avec élément de fixation sans serre-câbles
  • Chaîne TRE.30 ou TRE.40.B de la longueur qui convient
igus-icon-lieferzeitTRE.920.086.LAE30
30
UR20
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures