Collier pour cobot avec élément de fixation et serre-câbles

TR.COB.01.30.Z1.0 product image
igus-icon-lupe
  • 1 support en polymère
  • 1 m de bande auto-agrippante
  • 1 light élément de fixation taille 30 ou 40
  • Taille 40 : au choix avec peignes serre-câbles longs ou courts
  • Pour TRE, TRC et TRL de taille 30 ou 40
  • Sans silicone
igus-icon-lieferzeitTR.COB.01.30.Z1.0
30
short strain relief teeth

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures