Véhicule autonome sur un terrain enneigé.

Système d'arpentage autonome

Précis, simple et efficace

Fiche signalétique :

  • De quoi avait-on besoin ? Tables linéaires précises avec entraînement par vis, ainsi que des axes à
  • courroie crantée avec moteur électrique.Exigences : Pour les fortes sollicitations en extérieur, il faut des produits qui résistent à la température. De plus, tous les composants doivent être résistants
  • à l'eau et à la saleté, à l'usure, aux charges, à la rouille et aux pannes.
  • Secteur : Robots Succès pour le client : les modules linéaires drylin® SHT et les axes à courroie crantée ZLW offrent une capacité de charge et une résistance à l'usure élevées. Leur structure robuste permet un déplacement autonome à travers différents environnements, dans la chaleur ou le froid, à travers l'eau, la saleté ou même les tempêtes de sable. Les systèmes sont résistants à la corrosion et ne nécessitent aucun entretien.

Problème

  • Un sol sablonneux dans les régions désertiques
  • Vents violents et tempêtes de sable
  • Chaleur ou froid intense (-20 à +50 °C)
  • Sol humide et boueux

Solution

Impressions

Véhicule autonome d’arpentage de Civ Robotics avec capteurs et grandes roues sur terrain accidenté.
Véhicule autonome d’arpentage de Civ Robotics avec capteurs et grandes roues sur terrain accidenté.
Véhicule d’arpentage autonome avec de gros pneus tout-terrain sur du gravier.
Véhicule d’arpentage autonome avec de gros pneus tout-terrain sur du gravier.
Véhicule de relevé autonome sur un chantier, avec une excavatrice à l’arrière-plan.
Véhicule de relevé autonome sur un chantier, avec une excavatrice à l’arrière-plan.
Véhicule de levé autonome sur une surface enneigée.
Véhicule de levé autonome sur une surface enneigée.

Autres exemples d'application

Des robots offshore pour des environnements exigeants

Robot de nettoyage Remotion sur une surface avec des traces de boue dans une application.

Structure de mesure spéciale avec axe de broche, moteur & Commande

Installation robotique pour une application artistique sur un établi.

Imprimante 3D pour béton l Solution sans lubrification dans un environnement poussiéreux

Une imprimante 3D construit un grand mur courbé sur un chantier extérieur.

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Station de prélèvement igus dans un salon professionnel ou un espace d’exposition.

Axe linéaire pour dispositif de contrôle de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Guide drylin W avec deux supports métalliques dans une machine.

Un axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Chaînes porte-câbles pour un comptoir de bar avec distributeurs de bouteilles et guidage des câbles sous le comptoir.
Symbole de panier d’achat à côté de deux modules linéaires.

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Livre blanc drylin E : entraînement par courroie crantée ou par vis pour modules linéaires.

Télécharger le livre blanc

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique