Des plastiques en mouvement pour l'automatisation dans la restauration

Automatiser les prestations dans les restaurants et cafés avec de la robotique, des paliers et des chaînes porte-câbles

Que souhaitez-vous automatiser ?

Prise de produits

Prise et distribution

Préparation

Préparation

Service

Transport et service

Prélèvement et distribution

Acheter ou construire soi-même des systèmes de portiques pour robots

  • Insensible à la saleté, car aucune lubrification n'est nécessaire
  • Montage simple et rapide
  • Jusqu'à 30 kg de charge, précision de 0,5 mm et vitesse de 1,5 m/s

Robots à bras articulé

  • Grande flexibilité : effecteurs terminaux librement sélectionnables
  • Construction légère
  • Retour sur investissement (ROI) après 4 à 7 mois
  • Sans lubrification et insensible à la saleté
Guidage compact drylin W

Guidages linéaires compacts

  • 14 profils de rails, 50 variantes de chariots
  • 100 % sans entretien ni lubrification
  • Résistant à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Jusqu'à 40 % moins cher que les guidages à recirculation de billes
drygear Apiro

Réducteurs

  • Entraînement motorisé ou manuel
  • Protégé contre les projections d'eau
  • Facile à utiliser
  • Sans lubrification
Paliers lisses convenant aux produits alimentaires

Paliers lisses convenant aux produits alimentaires

  • Conforme aux réglementations de la FDA et de l'UE
  • Bonne résistance aux fluides
  • Utilisation universelle
Câbles chainflex

Câbles pour applications en mouvement

e2.1

Chaînes porte-câbles de petite taille

  • Remplissage rapide et facile
  • Frein intégré pour un fonctionnement calme et silencieux
  • Réduction de l'espace de montage grâce à un petit rayon de courbure

Success stories : Retrait et dépense

Préparation

Robot Delta pour l'industrie alimentaire

  • Diamètre de la zone de travail de 660 mm pour une hauteur de la zone de travail de 180 mm
  • Axes à courroie crantée drylin ZLW autolubrifiants et sans entretien
  • Prêt à être connecté avec des moteurs pas à pas et une commande de moteur dryve D1
Moteur pas à pas

Moteurs pas à pas drylin

  • Moteurs pas à pas puissants
  • Trouvez l'entraînement adapté à votre application grâce au localisateur de produits
7ème axe drylin ZLW

Robot ReBeL robolink

  • Le cobot le plus léger du marché
  • Robot disponible avec ou sans commande
  • Charge utile de 2 kg, outils compris
Réducteur à vis sans fin Apiro

Réducteur à vis sans fin à plateau tournant

  • Fonctionnement à sec grâce à des matières plastiques optimisées sur le plan tribologique
  • Protégé contre les projections d'eau et léger
  • Grand choix d'accessoires disponibles
Entraînement à vis dryspin

Vis et écrous

  • Technique de filetage entièrement sans lubrification et sans entretien
  • Faible coefficient de frottement et longue durée de vie
Embout à rotule taraudé KCRM

Embout à rotule taraudé

  • Rotule détectable pour l'industrie alimentaire : en matériaux conformes à la FDA et à l'UE 10/2011
  • Aucune chance pour la saleté grâce à un nouveau design
e2.1

Chaînes porte-câbles de petite taille

  • Remplissage rapide et facile
  • Frein intégré pour un fonctionnement calme et silencieux
  • Réduction de l'espace de montage grâce à un petit rayon de courbure à partir de 28 mm

Success stories : Préparation

Machine à casser les œufs
Mixage de cocktails automatisé
Mixage de cocktails automatisé
Barobot

Transport et service

Robots Barista : acheter des systèmes complets ou les construire soi-même

  • Grande flexibilité : effecteurs finaux librement sélectionnables avec 2 à 5 degrés de liberté (DOF)
  • Conception et simulation en ligne, liste des pièces incluse
  • Avec ou sans moteurs, avec ou sans commande
robolink DP

Robot ReBeL robolink

  • Le cobot le plus léger du marché
  • Robot disponible avec ou sans commande
  • Charge utile de 2 kg, outils compris

Axe 7 drylin ZLW pour robots

  • Utilisation flexible du robot au lieu d'une cinématique rigide
  • Kit d'adaptation, y compris préparation de systèmes de chaînes électroniques adaptés
  • Intégration dans l'igus Robot Control
Moteur pas à pas

Réducteurs avec moteurs pas à pas

  • Des charges déplacées rapidement
  • Complément à la gamme de réducteurs Apiro
  • Moteurs pas à pas rentables et précis
Roulements à billes xiros

Roulement à billes

Tribo-ruban lisse

Film lisse convenant aux produits alimentaires

  • Faible coefficient de frottement
  • Haute résistance à l'usure
  • Conforme aux normes FDA
readychain

Chaînes porte-câbles préconfectionnées

  • Modules prêts à être connectés
  • Confectionnés directement par le fabricant
  • Transport & Perfectionner le montage

Success stories : Transport et service

Robot barista MyAppCafé

Produits testés en laboratoire de tests

Blog distributeurs automatiques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique