robot barista

Robot barista avec composants sans entretien pour un emploi 24/24

  • Pas d'arrêt de la machine : les composants sont calculables en ligne.
  • Hygiénique & Insensible à la saleté
  • Sans entretien, pas de lubrification nécessaire

Construire soi-même ou acheter tout fait

Construire un robot barista

Acheter ou construire soi-même des systèmes complets de robots

  • Grande flexibilité : effecteurs terminaux librement sélectionnables
  • 2 à 5 degrés de liberté (DOF)
  • Conception et simulation en ligne, liste des pièces incluse
  • Avec ou sans moteurs
  • Avec ou sans contrôleur
Automatisation de cuisines

Rapide et simple : Kitchen Automation avec motion plastics

Robot pour la restauration

L'automatisation de la restauration facilitée grâce au système modulaire d'igus

Une sélection de motion plastics pour votre robot barista

Robot à bras articulé robolink® RL-DP

  • Portée jusqu'à 790 mm
  • Disponible en option avec l'igus Robot Control
  • Choix individuel des couleurs possible
  • Version disponible pour les projections d'eau avec IP44

Axe 7 drylin ZLW pour robots

  • Utilisation flexible du robot au lieu d'une cinématique rigide
  • Kit d'adaptation, y compris préparation de systèmes de chaînes électroniques adaptés
  • Intégration dans l'igus Robot Control
drygear Apiro

Réducteurs modulaires drygear

  • Température d'application : +5°C à +50°C
  • Protégé contre les projections d'eau
  • Facile à utiliser
  • Sans lubrification
dryspin

Entraînement à vis dryspin

  • Sans lubrification et sans entretien
  • Faible niveau de bruit et de vibrations
  • Résistant aux fluides
e2.1

Chaîne porte-câbles E2.1

  • Remplissage rapide et facile
  • Frein intégré pour un fonctionnement calme et silencieux
  • Réduction de l'espace de montage grâce à un petit rayon de courbure à partir de 28 mm
Câble servoconducteur chainflex

Câble de puissance pour moteurs chainflex CF885

  • 36 mois de garantie
  • Résistant aux flammes
  • Confectionné sur demande

Les motion plastics sont déjà utilisés avec succès dans ce domaine

Robot barista MyAppCafé
Mixage de cocktails automatisé
Mixage de cocktails automatisé
Barobot
Cafetière électrique résistante à la corrosion
Paliers lisses sans graisse pour un moulin à café
Paliers sans graisse pour un distributeur de pizzas

Produits testés dans des conditions proches de la réalité dans le laboratoire de tests

blog

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique