Pièces mécaniques fiables pour l'agriculture pour un meilleur rendement et durabilité

  • Fonctionnement à sec et résistants à la corrosion
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Résistance aux UV et aux intempéries
  • Grande robustesse mécanique, produits solides
  • Amortissement des vibrations
  • Compensation des inclinaisons et des flèches
  • Durée de vie élevés et calculable
  • Montage simple
Intérieur de cabine avec commandes numérotées, siège, appui-bras, volant et leviers de commande.
  1. Réglage du miroir : palier lisse iglidur J
  2. Réglage du moniteur : chariot de guidage drylin W
  3. Réglage des appuie-tête : guidages linéaires drylin W
  4. Colonne de direction : palier lisse iglidur G
  5. Éléments de commande : chaîne porte-câbles 3D triflex
  6. Raccordement de la vanne hydraulique : palier à double articulation igubal
  7. Réglage du dossier : guidages linéaires drylin W
  8. Réglage des accoudoirs : guidages linéaires drylin W
  9. Réglage du siège : chaîne porte-câbles E2 et câbles chainflex
Vérin hydraulique pour la technologie des fluides en coupe.

Des produits qui ont fait leurs preuves

Citerne à lisier Zunhammer avec répartiteur et tuyaux pour l’agriculture.

Finies les pannes dues aux paliers en laiton

Le déchaumeur ameublit le sol dans le champ derrière le tracteur.

Fini le temps perdu à graisser des paliers

Machinerie agricole igus dans un collage avec des tracteurs, des outils et du matériel de récolte dans les champs.

Autres applications réalisées avec succès

Stand virtuel IMPS pour l’agriculture avec présentoirs de produits et écrans.
Découvrir les produits igus sur notre stand virtuel, en visite libre ou accompagné.e d'un spécialiste igus

Stand virtuel dédié au secteur agricole

Ferme verticale

Étagère de culture verticale avec des plantes, déplacée par un système d’axes linéaires igus.

Agriculture intelligente

Bras robotisé au-dessus d’un champ de légumes pour l’agriculture intelligente.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique