Changer de langue :
Le coffret d'échantillons pour le secteur agricole contient une série de polymères haute performance et de conduites spécialement sélectionnés parmi notre large gamme de produits, qui répondent de manière optimale aux exigences de la technologie agricole.

Nous proposons des solutions sur mesure pour les applications d'agriculture verticale. Chaînes porte-câbles, câbles, guidages linéaires, technique d'entraînement et robotique.
Découvrez tous nos produits et leurs domaines d'application.

« GO ZERO ». Une étude de l’Université technique RWTH d’Aix-la-Chapelle montre que les paliers en polymères permet au client d’économiser de la graisse et des huiles coûteuses, mais aussi du temps consacré à l’entretien et des coûts liés de personnel. Le fabricant Lemken profite de ces avantages sur son cultivateur Karat 9.


Vous n'avez pas pu vous rendre au dernier salon sur le thème de la technique agricole ? Pas de problème, visitez en ligne notre stand conçu pour la technique agricole. Ou prenez rendez-vous avec un de nos spécialistes pour une visite virtuelle guidée.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24