Chaîne porte-câbles enfichable : Simplifiez le raccordement de votre chaîne porte-câbles

Famille de produits plug-in e-chain

Vos avantages en un coup d'œil

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité

Montage rapide et facile

MC

Connecteur modulaire pour chaînes porte-câbles - Module Connect

Exemples d'applications avec readychain®

Un système unique de guidage de l'énergie permet un guidage sûr de l'énergie

Centre de tournage multibroches MULTISPRINT

Des minutes au lieu de jours : la solution complète d'igus réduit le temps de montage des centres d'usinage.

readychain entièrement confectionnées venant d'être livrées

Manipulation automatique des médicaments : des chaînes d'énergie confectionnées assurent 20.000 mouvements par jour

Manutention automatique de médicaments Mach4

3.000 raccordements au réseau électrique terrestre par an avec des systèmes de chaînes porte-câbles flexibles

readychain pour l'alimentation en courant quai

Applications avec les systèmes readychain

Applications avec readychain

igus readychain & composants HARTING

  • Prêt à être raccordé directement par le fabricant de câbles
  • Dans la longueur souhaitée : au centimètre près sans valeur minimale de commande
  • La confection spéciale fait partie du quotidien

De bonnes raisons d'utiliser une chaîne porte-câbles enfichable igus

USP RC
  • Réduction du temps de confection jusqu'à 95%.
  • Réduction des coûts de fabrication
  • Frais de logistique minimes - pas de surface de stockage nécessaire
  • Optimisation de l'approvisionnement - un système, un numéro d'article
  • Réduction du temps de montage - moins d'arrêts machine
  • Montage sur place - service international avec 35 succursales
  • Possibilité de fabrication spéciale - igus développe d'autres composants
Boîte d'échantillons

Demander une boîte d’échantillons gratuits (en anglais)

Laboratoire de tests

Le plus grand laboratoire de tests du monde

Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à raccorder

Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à raccorder

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique