Changer de langue :

Les motion plastics d'igus sont conçus et fabriqués pour des applications impliquant un mouvement : Chaînes d'énergie, câbles, technique de stockage. C'est pourquoi nos mesures et nos tests de produits ont également lieu dans le mouvement, idéalement dans une simulation environnementale qui reproduit au mieux les exigences futures. Pour une assurance qualité optimale.
Grâce aux tests d'endurance réalisés dans notre propre laboratoire d'usine, nos clients peuvent toujours être sûrs que leurs câbles igus tiendront. Ce n'est donc que grâce à nos recherches intensives et spécifiques que nous sommes également en mesure d'offrir une garantie unique de 36 mois sur les câbles chainflex, qui va bien au-delà de la garantie de 12 mois prescrite par la loi.
Vous ne voulez pas faire d'expériences et soumettre votre application à des tests à des températures réelles avant de l'utiliser ? Ou vous avez une application inhabituelle pour laquelle il faut trouver une solution appropriée ? Pas de problème. Nous testons votre application dans notre laboratoire d'essai ou dans notre chambre climatique et, grâce à notre savoir-faire, nous trouvons la meilleure solution igus® pour vous. Qu'il s'agisse de paliers lisses, de chaînes d'énergie, de câbles, de techniques linéaires, de produits semi-finis ou d'automatisation à bas coût.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24