Après 2560 kilomètres de tests avec des arbres en fibre de carbone, il est clair que l'iglidur J260 est le mieux adapté aux arbres en fibre de carbone.

  • Charge radiale des roulements : 1MPa
  • Vitesse de l'arbre en mouvement linéaire : 0,1 m/s
  • Température : 23°C

Conclusion :

Tableau des arbres en fibre de carbone
Tableau des arbres en fibre de carbone
Laboratoire de test de la fibre de carbone
Paliers lisses iglidur
Données du matériau iglidur® J
Arbre en carbone
Arbre en carbone drylin® R

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique