Changer de langue :

**Le système de guidage guidelite plus se compose exclusivement de composants en plastique et est une gouttière de guidage fermée des deux côtés.**Le guidelite plus est fabriqué en matériau EG résistant aux produits chimiques et possède une grande stabilité de guidage.
Exemple de commande pour une course de 30 m avec un E4.42.137.150.0.EG+ se présente comme suit :
- 15 pièces 9GP.150.00.1000.EG+ (1 m de caniveau sans glissière)
- 15 pièces 9GP.150.64.1000.EG+ (1 m de caniveau avec glissière)
- 1 pièce 9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ (module point fixe)
- 60 pièces 9GP.150.167.EG+ (entretoises de liaison)
Les entretoises de liaison sont déjà comprises dans le module de point fixe et ne doivent donc pas être commandées en plus.

Société Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG
Chaîne d'énergie et goulotte en plastique résistant aux produits chimiques d'igus® utilisés avec succès depuis des années

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24