Changer de langue :

Outre sa longue durée de vie, le système E6 offre de nombreux autres avantages. Il se caractérise ainsi par un fonctionnement extrêmement silencieux, avec peu de vibrations - ce qui s'accorde bien avec le concept d'entraînement du moteur linéaire, lui aussi à faibles vibrations. L'effet dit de polygone, qui peut se produire lors du déroulement d'une chaîne porte-câbles, est réduit au minimum. Le niveau sonore extrêmement bas est confirmé par une expertise du TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.
Secteurs industriels et applications typiques
Salles blanches, technique scénique et théâtrale, machines d'impression, automatisation, machines-outils, machines de mesure, industrie des semi-conducteurs, technique médicale, industrie électronique, machines générales de construction

hauteur intérieure hi : 80 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 - 600 mm
Rayons de courbure R : 150 - 450 mm
Pas : 65 mm

hauteur intérieure hi : 52 mm
Largeurs intérieures Bi : 40 - 300 mm
Rayons de courbure R : 75 - 250 mm
Pas : 30 mm

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24