igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
28 mm
Diamètre de câble (max.)
25 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
90 mm
Rayon de courbure [R]
55 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
plus TVA et portPrix sur demande
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : R6.29.090.055.0Prix sur demande
Gaine porte-câbles R6.29 | Peu de vibrations, utilisation possible en salle blanche, utilisation en intérieur et rayon externe ouvrable | hauteur interne : 28 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitR6.29.090.055.09055